ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
表 9-1 列出了此应用的设计参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| AVDD | 1.8V 或 3.3V |
| IOVDD | 1.2V、1.8V 或 3.3V |
| AVDD 电源电流消耗 | 28.5mA、AVDD = 3.3V(MICBIAS 开启、PLL 开启、立体声录音和播放、fs = 48kHz) |
| IOVDD 电源电流消耗 | 0.3mA,IOVDD = 3.3V |
| 最大 MICBIAS 电流 | 5mA |
| OUT1M、OUT1P、OUT2M、OUT2P 上的负载 | >600Ω |