ZHCSPL7A December 2023 – January 2025 TAC5212
PRODUCTION DATA
TAC5212 包含两对模拟输入引脚(INxP 和 INxM),这些引脚可以配置为差分输入或单端输入,用于录音通道。该器件支持使用高性能多通道 ADC 同时对多达两个模拟通道进行录音。模拟引脚的输入源可以来自驻极体电容式模拟麦克风、微机电系统 (MEMS) 模拟麦克风,或来自系统板的线路输入(辅助输入)。模拟输入支持差分输入、单端输入(两个引脚和一个引脚),具有交流和直流耦合选项。表 7-13 展示了录音通道 1 的输入源选择。
| P0_R80_D[7:6]:ADC_CH1_INSRC[1:0] | 输入通道 1 录音源选择 |
|---|---|
| 00(默认值) | 使用 IN1P 和 IN1M 的通道 1 的模拟差分输入 |
| 01 | 使用 IN1P 和 IN1M 的通道 1 的模拟单端输入(一个输入引脚上有信号,另一个引脚接地) |
| 10 | IN1P 上的模拟单端输入 |
| 11 | IN1M 上的模拟单端输入 |
通常,语音或音频信号输入通过电容耦合(交流耦合)连接到器件。对于差分输入,器件输入端的共模变化限制为小于 100mVpp,以实现出色性能。然而,对于无法避免大共模波动或需要节省电路板空间的应用,该器件还支持提高共模容差和直流耦合输入的选项。可以通过在 ADC_CH1_CM_TOL (P0_R80_D[3:2]) 和 ADC_CH2_CM_TOL(P0_R85_D[3:2]) 寄存器位中设置输入共模容差,为每个通道单独完成这一配置。表 7-10 展示了通道 1 的这些选项。设置较高的共模容差可提高 CMRR 性能,代价是噪声性能降低几分贝。
| P0_R80_D[3:2]:ADC_CH1_CM_TOL[1:0] | 通道 1 输入共模容差 |
|---|---|
| 00(默认值) | 具有共模变化容差的交流耦合输入,单端配置支持 50mVpp,差分配置 100mVpp |
| 01 | 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,单端配置支持 500mVpp,差分配置支持 1Vpp |
| 10 | 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,支持轨到轨(电源至地)(高 CMRR 容差模式) |
| 11 | 保留(不使用此设置) |
| P0_R80_D[3:2]:ADC_CH1_CM_TOL[1:0] | 输入通道 1 共模容差 |
|---|---|
| 00(默认值) | 具有共模变化容差的交流耦合输入,单端配置支持 50mVpp,差分配置支持 100mVpp |
| 01 | 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,单端配置支持 500mVpp,差分配置支持 1Vpp |
| 10 | 具有共模变化容差的交流耦合/直流耦合输入,支持轨到轨(电源至地)(高 CMRR 容差模式) |
| 11 | 保留 |
借助该器件,还可以根据输入源阻抗灵活地从 5kΩ(默认值)、10kΩ 和 40kΩ 中选择 INxP 或 INxM 上的典型输入阻抗。所选输入阻抗值可能存在 ±20% 的变化。当输入阻抗较高时,对应的噪声会稍高或动态范围较低。表 7-12 列出了录音通道输入阻抗的配置寄存器设置。
| P0_R80_D[5:4]:ADC_CH1_IMP[1:0] | 通道 1 输入阻抗选择 |
|---|---|
| 00(默认值) | INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 5kΩ |
| 01 | INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 10kΩ |
| 10 | INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 40kΩ |
| 11 | 保留(不使用此设置) |
同样,可以使用 ADC_CH2_IMP[1:0] (P0_R85_D[5:4]) 配置输入通道 2 的输入阻抗选择设置。
当 ADC 输入配置为单端多路复用器(ADC_CHx_INSRC = 2'b10 或 2'b11)时,不支持 5 kΩ 的输入阻抗设置,在高摆幅模式下也不支持 (节 7.3.5)。
在交流耦合模式下,选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。该耦合电容器必须在上电时充电至共模电压,然后才能开始进行正确录音。为了实现快速充电,该器件提供了可加快耦合电容器充电速度的模式。快速充电时序的默认值是针对耦合电容器高达 1µF 进行设置的。但是,如果系统中使用容值更大的电容器,则可以通过使用 INCAP_QCHG (P0_R5_D[7:6]) 寄存器位来增加快速充电时序。为了获得低失真性能,请使用低电压系数电容器进行交流耦合。