ZHCSUU6A January 2024 – March 2025 TAC5111-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5111-Q1 是一款汽车类低功耗单声道音频编解码器、具有 2VRMS 差分输入、105dB 单声道 ADC 和 2VRMS 差分输出、114dB 单声道或 1VRMS 单端输出、107dB 立体声 DAC。TAC5111-Q1 支持差分和单端输入与输出。ADC 支持线路/麦克风输入信号,具有交流或直流耦合配置选项。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAC5111-Q1 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 ADC 和 DAC 信号链实现高达 768kHz 的采样速率。TAC5111-Q1 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使得 TAC5111-Q1 特别适用于空间受限的汽车应用。