ZHCSUU6A January 2024 – March 2025 TAC5111-Q1
PRODUCTION DATA
TAC5111-Q1 是一款立体声、低功率音频编解码器,支持高达 768kHz 的采样速率。该器件总共支持 4 个麦克风进行同时录制,可以从多达 1 个模拟麦克风或 4 个数字脉冲密度调制 (PDM) 麦克风中进行选择。该器件还支持最多 2 通道同时播放,它们可配置为 1 通道差分或伪差分输出或最多 2 通道单端输出,并提供耳机和线路输出驱动功能选项。
TAC5111-Q1 支持使用 I2C 或 SPI 接口进行通信,用于进行控制寄存器配置。该器件支持高度灵活的音频串行接口(TDM、I2S 和 LJ),可在系统中跨设备无缝传输音频数据。