ZHCSUU6A January 2024 – March 2025 TAC5111-Q1
PRODUCTION DATA
可以使用 I2C 或 SPI 与器件通信来访问器件控制寄存器。
在给定的最终应用中,主机器件必须始终使用 I2C 或 SPI,但不能同时使用两者。若要配置器件,请参阅 表 6-72。引脚 SDA_PICO、SCL_SCLK、GPO1_POCI 和 GPI1_CSZ 是用于 I2C 或 SPI 的多路复用引脚,并根据 ADDR 引脚设置自动配置为用于 I2C 或 SPI 通信。
| ADDR 设置 | 模式 | 器件地址(7 位) | 器件地址(8 位) |
|---|---|---|---|
| 接地短路 | I2C | 0x50 | 0xA0 |
| 将 4.7KΩ 下拉至地 | I2C | 0x51 | 0xA2 |
| 将 22KΩ 上拉至 AVDD | I2C | 0x52 | 0xA4 |
| 将 4.7KΩ 上拉至 AVDD | I2C | 0x53 | 0xA6 |
| 短接至 AVDD | SPI | 不适用 | 不适用 |