ZHCSSA0 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | ||||||
| RLRX-DIFF | TI 评估板中具有极小通道的输入差分回波损耗 | 50 MHz 至 1.25 GHz | -22 | dB | ||
| 1.25 GHz 到 2.5 GHz | -19 | dB | ||||
| 2.5 GHz 到 4.0 GHz | -17 | dB | ||||
| RLRX-CM | TI 评估板中具有极小通道的输入共模回波损耗 | 50 MHz 至 2.5 GHz | -18 | dB | ||
| 2.5 GHz 到 4.0 GHz | -13 | dB | ||||
| XTRX | 接收侧线对间隔离 | 两个相邻接收器对之间的最小线对间隔离 (SDD21),范围为 10MHz 至 4GHz。 | -50 | dB | ||
| 增益 | CTLE 块直流增益 | 增益 = L3 和增益 = L2 时的比率,具有低频 CK | 3.0 | dB | ||
| 发送器 | ||||||
| VODL0-L2 | VOD 增益 L0 与 L2 之比 | 增益 = L2,具有低频 CK | -6 | dB | ||
| VODL1-L2 | VOD 增益 L1 与 L2 之比 | 增益 = L2,具有低频 CK | -3.5 | dB | ||
| VODL3-L2 | VOD 增益 L3 与 L2 的比率 | 增益 = L2,具有低频 CK | -1.5 | dB | ||
| RLTX-DIFF | TI 评估板中具有极小通道的输出差分回波损耗 | 50 MHz 至 1.25 GHz | -22 | dB | ||
| 1.25 GHz 到 2.5 GHz | -20 | dB | ||||
| 2.5 GHz 到 4.0 GHz | -18 | dB | ||||
| RLTX-CM | TI 评估板中具有极小通道的输出共模回波损耗 | 50 MHz 至 2.5 GHz | -13 | dB | ||
| 2.5 GHz 到 4.0 GHz | -15 | dB | ||||
| XTTX | 发送侧线对间隔离 | 两个相邻发送器对之间的最小线对间隔离 (SDD21),范围为 10MHz 至 4GHz。 | -50 | dB | ||
| 器件数据路径 | ||||||
| TPLHD/PHLD | 通过通道的输入到输出延迟(传播延迟) | 通过观察低到高或高到低转换期间的传播延迟来测量 | 70 | 90 | ps | |
| LTX-SKEW | 通道间输出偏斜 | 在单个发送器内的任意两个通道之间测量 | 20 | ps | ||
| EQGAIN4G | 4GHz 时高频 EQ 增强 | 使用最大 CTLE 设置和最大 BW 设置(EQ1 = L3、EQ0 = L3)进行测量。增强定义为 4GHz 时相对于 100MHz 的增益。 | 12 | dB | ||
| DCGAINVAR,max | 最大交流/直流增益变化 | VOD=L2,增益=L2,最小 EQ 设置 | -2.5 | 2.5 | dB | |
| 线性 | 输出交流/直流线性度 | VOD = L2。 | 800 | mVpp | ||