ZHCSSA0 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDDABSMAX | 电源电压 (VDD) | -0.5 | 4.0 | V |
| VIOCMOS,ABSMAX | 3.3V LVCMOS 和开漏 I/O 电压 | -0.5 | 4.0 | V |
| VIO4LVL,ABSMAX | 4 电平输入 I/O 电压 | -0.5 | 2.75 | V |
| VIOHS-RX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(RXnP、RXnN) | –0.5 | 3.2 | V |
| VIOHS-TX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(TXnP、TXnN) | -0.5 | 2.75 | V |
| TJ,ABSMAX | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |