ZHCSSA0 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
SN75LVPE3410 接收器具有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它应用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。表 7-1 展示了在引脚控制模式 (EN_SMB = L0) 下通过 EQ0_ADDR0 和 EQ1_ADDR1 控制引脚提供的均衡增强。
| 均衡设置 | 典型 EQ 增强 | ||
|---|---|---|---|
| INDEX | EQ1_ADDR1 | EQ0_ADDR0 | 4 GHz 时 |
| 0 | L0 | L0 | –0.3 |
| 1 | L0 | L1 | 0.4 |
| 2 | L0 | L2 | 3.3 |
| 3 | L0 | L3 | 3.8 |
| 4 | L1 | L0 | 4.9 |
| 5 | L1 | L1 | 5.2 |
| 6 | L1 | L2 | 5.4 |
| 7 | L1 | L3 | 6.5 |
| 8 | L2 | L0 | 6.7 |
| 9 | L2 | L1 | 7.7 |
| 10 | L2 | L2 | 8.7 |
| 11 | L2 | L3 | 9.1 |
| 12 | L3 | L0 | 9.4 |
| 13 | L3 | L1 | 10.3 |
| 14 | L3 | L2 | 10.6 |
| 15 | L3 | L3 | 11.8 |
在目标模式下,也可以通过写入 SMBus/I2C 寄存器来设置器件的均衡。