ZHCSSA0 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
图 5-1 RNQ 封装、40 引脚 WQFN(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN_SMB | 2 | I,4 电平 | 四电平控制输入,用于选择 SMBus/I2C 或引脚控制。 L0:引脚模式 L1:保留 L2:保留 L3:I2C 或 SMBus 目标模式 |
| EQ0_ADDR0 | 7 | I,4 电平 | 表 7-4 中提供了 SN75LVPE3410 的 4 电平控制输入引脚。 在 I2C 或 SMBus 模式(EN_SMB = L3)下,这些引脚用于设置器件的 I2C 或 SMBus 地址。上电时读取引脚状态,并根据表 7-5 进行解码。 在引脚模式 (EN_SMB = L0) 下,引脚在上电时解码,以控制 CTLE 增强设置,如表 7-1 所示。 |
| EQ1_ADDR1 | 6 | I,4 电平 | |
| 增益 | 5 | I,4 电平 | 设置加电时 CTLE 的直流增益。 L0:保留 L1:保留 L2:0dB(推荐) L3:3.5dB |
| GND | EP | P | EP 是 WQFN 封装底部的外露焊盘。它用作器件的 GND 回路。EP 应通过低电阻路径连接到一个或多个接地平面。过孔阵列提供了一条到 GND 的低阻抗路径,并且还改善了散热。 |
| NC | 1、14、15、27、28 | — | 无连接 |
| PWDN1 | 21 | I,3.3V LVCMOS | 控制转接驱动器运行状态的两级逻辑。切换时,该引脚会触发 PCIe Rx 检测状态机。 高电平:通道 0 和 1 断电 低电平:上电时,通道 0 和 1 正常运行。 |
| PWDN2 | 25 | I,3.3V LVCMOS | 控制转接驱动器运行状态的两级逻辑。切换时,该引脚会触发 PCIe Rx 检测状态机。 高电平:通道 2 和 3 断电 低电平:上电时,通道 2 和 3 正常运行。 |
| RSVD1 | 8 | — | 保留。可保持未连接状态或通过 4.7K 电阻上拉至 VDD。 |
| RSVD2 | 22 | — | 保留。必须使用外部 4.7K 电阻将该引脚拉高至 VDD。 |
| RSVD3 | 24 | — | 保留供 TI 使用。该引脚必须保持悬空 (NC)。 |
| RX_DET | 26 | I,4 电平 | RX_DET 引脚控制接收器检测功能。根据输入电平的不同,电源轨的 50Ω 或 >50kΩ 端接被启用。其他信息请参阅表 7-3。 |
| RX0N | 30 | I | 均衡器的反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 0。 |
| RX0P | 29 | I | 均衡器的非反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 0。 |
| RX1N | 33 | I | 均衡器的反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 1。 |
| RX1P | 32 | I | 均衡器的非反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 1。 |
| RX2N | 37 | I | 均衡器的反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 2。 |
| RX2P | 36 | I | 均衡器的非反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 2。 |
| RX3N | 40 | I | 均衡器的反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 3。 |
| RX3P | 39 | I | 均衡器的非反相差分输入。片上 100Ω 端接电阻将 RXP 连接到 RXN。通道 3。 |
| SCL | 3 | I/O,3.3V LVCMOS,开漏 | SMBus/I2C 时钟输入/开漏输出。根据 SMBus / I2C 接口标准,需要外部 1kΩ 至 5kΩ 上拉电阻。该引脚为 3.3V 耐压引脚。 |
| SDA | 4 | I/O,3.3V LVCMOS,开漏 | SMBus/I2C 数据输入/开漏时钟输出。根据 SMBus 接口标准,需要外部 1kΩ 至 5kΩ 上拉电阻。该引脚为 3.3V 耐压引脚。 |
| TX0N | 19 | O | 反相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 0。 |
| TX0P | 20 | O | 同相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 0。 |
| TX1N | 16 | O | 反相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 1。 |
| TX1P | 17 | O | 同相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 1。 |
| TX2N | 12 | O | 反相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 2。 |
| TX2P | 13 | O | 同相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 2。 |
| TX3N | 9 | O | 反相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 3。 |
| TX3P | 10 | O | 同相 50Ω 驱动器输出。与交流耦合差分输入兼容。也用于上电时的 RX 检测。通道 3。 |
| VDD | 31、34、35、38 | P | 电源引脚。VDD = 3.3V ± 10%。该器件的 VDD 引脚应通过一个低电阻路径与电路板的 VDD 平面相连。典型的电源去耦包括每个 VDD 引脚一个 0.1µF 电容器和每个器件一个 1.0µF 大容量电容器。 |
| VOD | 23 | I,4 电平 | 设置上电时的 TX VOD 设置。 L0:–6dB L1:–3.5dB L2:0dB(推荐) L3:-1.5dB |
| VREG | 11、18 | P | 内部稳压器输出。必须在每个引脚附近添加 0.1µF 的去耦电容。该稳压器仅供内部使用。请勿用于为任何外部元件供电。请勿将信号路由到电路板上的去耦电容器之外。 |