ZHCSSA0 june 2023 SN75LVPE3410
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压,VDD 至 GND | 直流 + 交流电源不应超过这些限制 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| NVDD | 电源噪声容限 | 电源噪声,直流至 < 50Hz,正弦1 | 250 | mVpp | ||
| 电源噪声,50Hz 至 10MHz,正弦1 | 20 | mVpp | ||||
| 电源噪声,>10MHz,正弦1 | 10 | mVpp | ||||
| TRampVDD | VDD 电源斜坡时间 | 从 0 V 至 3.0 V | 0.150 | 100 | ms | |
| TA | 运行环境温度 | 0 | 70 | C | ||
| PWLVCMOS | 器件检测 LVCMOS 输入端上有效信号所需的最小脉冲宽度 | PWDN1/2 | 200 | μs | ||
| VDDSMBUS | SMBus SDA 和 SCL 开漏端接电压 | 开漏上拉电阻器的电源电压 | 3.6 | V | ||
| FSMBus | SMBus 目标模式下的 SMBus 时钟 (SCL) 频率 | 10 | 400 | kHz | ||
| VIDLAUNCH | 源差分启动幅值 | 800 | 1200 | mVpp | ||
| DR | 数据速率 | SN75LVPE3410 | 1 | 8 | Gbps | |