ZHCSOI2I July 1985 – August 2025 SN65176B , SN75176B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 包装 | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
F1 (mm) | F2 (mm) | F3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN65176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN65176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN75176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 单行 | 330 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8 | 12 | Q1 | — | — | — |
| SN75176BPSR | SO | PS | 8 | 2000 | 单行 | 330 | 16.4 | 8.35 | 6.6 | 2.4 | 12 | 16 | Q1 | — | — | — |
| SN65176BDE | SOIC | D | 8 | 7500 | 多行 (3) | 330 | 24.4 | 6.45 | 5.25 | 2.1 | 8 | 24 | Q1 | 5.25 | 6.25 | 6.25 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 353 | 353 | 32 |
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 353 | 353 | 32 |
| SN65176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 338.1 | 20.6 |
| SN65176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 336.1 | 25 |
| SN65176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 353 | 353 | 32 |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 353 | 353 | 32 |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 353 | 353 | 32 |
| SN75176BDR | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 338.1 | 20.6 |
| SN75176BDRG4 | SOIC | D | 8 | 2500 | 340.5 | 336.1 | 25 |
| SN75176BPSR | SO | PS | 8 | 2000 | 353 | 353 | 32 |
| SN65176BDE | SOIC | D | 8 | 7500 | 356.0 | 356.0 | 45.0 |