SN75158 是一款双路差分线路驱动器,符合 ANSI EIA/TIA-422-B 和 ITU V.11 接口规范所设定的要求。输出提供具有高电流能力的信号,用于驱动具有正常线路阻抗的平衡线路(例如双绞线),而不会产生高功率耗散。此输出级为 TTL 图腾柱输出,在断电情况下提供高阻抗状态。
SN75158 的工作温度范围是 0°C 至 70°C。
封装信息| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|
| SN75158 | SOIC(D,8) | 4.9mm × 6mm |
| PDIP(P,8) | 9.81mm × 9.43mm |
SOP(PS,8) | 6.2mm × 7.8mm |
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
逻辑图(正逻辑)