ZHCSRE4C june 2005 – december 2022 SN74LVC8T245
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
SN74LVC8T245 是一款具有可配置双电源轨的 8 位同相总线收发器,可支持双向电压电平转换。SN74LVC8T245 经过优化,可在 VCCA 和 VCCB 设置为 1.65V 至 5.5V 的范围内正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC8T245 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则所有输出均处于高阻抗状态。为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
SN74LVC8T245 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 VCCA 供电。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74LVC8T245 | DBV(SSOP,24) | 8.20mm × 5.30mm |
| DBQ(SSOP,24) | 8.65mm × 3.90mm | |
| PW(TSSOP,24) | 7.80mm × 4.40mm | |
| DGV (TVSOP, 24) | 5.00mm × 4.40mm | |
| RHL(VQFN,24) | 5.50mm × 3.50mm |