ZHCSMF6M January 2003 – August 2022 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
VIN | 控制输入电压(2)(3) | -0.5 | 6.5 | V | |
VI/O | 开关 I/O 电压(2)(3)(4)(5) | -0.5 | VCC+0.5 | V | |
IIK | 控制输入钳位电流 | VIN < 0 | -50 | mA | |
II/OK | I/O 端口二极管电流 | VI/O < 0 或 VI/O > VCC | ±50 | mA | |
II/O | 导通状态开关电流(6) | VI/O = 0 至 VCC | ±128 | mA | |
通过 VCC或 GND 的持续电流 | ±100 | mA | |||
TJ | 结温 | 150 | °C | ||
Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |