ZHCSM02Y July 2001 – October 2025 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该单路施密特触发缓冲器设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下运行。
SN74LVC1G17 器件包含一个缓冲器,并执行布尔函数 Y = A。
CMOS 器件具有高输出驱动,同时在宽 VCC 工作范围内保持低静态功率耗散。
SN74LVC1G17 器件采用多种封装,包括封装尺寸为 0.8mm × 0.8mm 的超小型 DPW 封装。
| 器件名称 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G17 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DRL(SOT-5X3,5) | 1.6mm × 1.6mm | 1.6mm × 1.2mm | |
| DCK(SC70,5) | 2.0mm × 2.1mm | 2.0mm × 1.25mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.8mm × 0.8mm | 0.8mm × 0.8mm | |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1mm | 1.45mm × 1.0mm | |
| DSF(X2SON,6) | 1.0mm × 1.0mm | 1.0mm × 1.0mm | |
| YZP(DSBGA,5) | 1.75mm × 1.25mm | 1.75mm × 1.25mm | |
| YZV(DSBGA,4) | 1.25mm × 1.25mm | 1.25mm × 1.25mm |
功能方框图