ZHCSM02Y July 2001 – October 2025 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCC | 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||||
| VT+ (正向输入阈值电压) | 1.65V | 0.76 | 1.13 | 0.76 | 1.13 | V | ||||||||||
| 2.3V | 1.08 | 1.56 | 1.08 | 1.56 | ||||||||||||
| 3V | 1.48 | 1.92 | 1.48 | 1.92 | ||||||||||||
| 4.5V | 2.19 | 2.74 | 2.19 | 2.74 | ||||||||||||
| 5.5V | 2.65 | 3.33 | 2.65 | 3.33 | ||||||||||||
| VT– (负向输入阈值电压) | 1.65V | 0.35 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | V | ||||||||||
| 2.3V | 0.56 | 0.88 | 0.56 | 0.88 | ||||||||||||
| 3V | 0.89 | 1.2 | 0.89 | 1.2 | ||||||||||||
| 4.5V | 1.51 | 1.97 | 1.51 | 1.97 | ||||||||||||
| 5.5V | 1.88 | 2.4 | 1.88 | 2.4 | ||||||||||||
| ΔVT 迟滞 (VT+ – VT–) | 1.65V | 0.36 | 0.64 | 0.36 | 0.64 | V | ||||||||||
| 2.3V | 0.45 | 0.78 | 0.45 | 0.78 | ||||||||||||
| 3V | 0.51 | 0.83 | 0.51 | 0.83 | ||||||||||||
| 4.5V | 0.58 | 0.93 | 0.58 | 0.93 | ||||||||||||
| 5.5V | 0.69 | 1.04 | 0.69 | 1.04 | ||||||||||||
| VOH | IOH = –100μA | 1.65V 至 5.5V | VCC – 0.1 | VCC – 0.1 | V | |||||||||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||
| IOH = -16mA | 3V | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||
| IOH = -24mA | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||||
| IOH = -32mA | 4.5V | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V 至 5.5V | 0.1 | 0.1 | V | |||||||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | |||||||||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | 0.4 | |||||||||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.55 | 0.55 | |||||||||||||
| II | A 输入 | VI = 5.5V 或 GND | 0 至 5.5V | ±5 | ±5 | μA | ||||||||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | μA | |||||||||||
| ICC | VI = 5.5V 或 GND, | IO = 0 | 1.65V 至 5.5V | 10 | 10 | μA | ||||||||||
| VI = 3.6V 或 GND, | 3V 至 3.6V | 0.5 | 1.5 | |||||||||||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND | 3V 至 5.5V | 500 | 500 | μA | |||||||||||
| CI | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4.5 | pF | ||||||||||||