ZHCSM02Y July 2001 – October 2025 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从 (输入) | 至 (输出) | -40°C 至 85°C | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8V ± 0.15V | VCC = 2.5V ± 0.2V | VCC = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | ||||||||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | A | Y | 2.8 | 9.9 | 1.6 | 5.5 | 1.5 | 4.6 | 0.9 | 4.4 | ns |