ZHCSWI7O May 1999 – July 2025 SN74LV4052A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH tPHL |
传播延迟时间 | COM 或 Yn | Yn 或 COM | CL = 15pF | 25°C | 1.9 | 10 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 16 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 18 | ||||||||
| tPZH tPZL |
启用延迟时间 | INH | COM 或 Yn | CL = 15pF | 25°C | 6.6 | 18 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 23 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 25 | ||||||||
| tPHZ tPLZ |
禁用延迟时间 | INH | COM 或 Yn | CL = 15pF | 25°C | 7.4 | 18 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 23 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 25 | ||||||||
| tPLH tPHL |
传播延迟时间 | COM 或 Yn | Yn 或 COM | CL = 50pF | 25°C | 3.8 | 12 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 18 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 20 | ||||||||
| tPZH tPZL |
启用延迟时间 | INH | COM 或 Yn | CL = 50pF | 25°C | 7.8 | 28 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 35 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 35 | ||||||||
| tPHZ tPLZ |
禁用延迟时间 | INH | COM 或 Yn | CL = 50pF | 25°C | 11.5 | 28 | ns | |
| -40°C 至 85°C | 35 | ||||||||
| -40°C 至 125°C | 35 | ||||||||