ZHCSWI7O May 1999 – July 2025 SN74LV4052A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 条件 | TA | VCC | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rON | 导通状态开关电阻 | IT = 2mA, VI = VCC 或 GND, VINH = VIL |
25°C | 1.65V | 60 | 150 | Ω | |
| rON | 导通状态开关电阻 | IT = 2mA, VI = VCC 或 GND, VINH = VIL |
-40°C 至 85°C | 1.65V | 225 | Ω | ||
| rON | 导通状态开关电阻 | IT = 2mA, VI = VCC 或 GND, VINH = VIL |
-40°C 至 125°C | 1.65V | 225 | Ω | ||
| rON | 导通状态开关电阻 | IT = 2mA, VI = VCC 或 GND, VINH = VIL |
25°C | 2.3V | 38 | 180 | Ω | |
| -40°C 至 85°C | 225 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 225 | |||||||
| 25°C | 3V | 30 | 150 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 190 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 190 | |||||||
| 25°C | 4.5V | 22 | 75 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 100 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 100 | |||||||
| rON(p) | 峰值导通状态电阻 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
25°C | 1.65V | 220 | 600 | Ω | |
| rON(p) | 峰值导通状态电阻 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
-40°C 至 85°C | 1.65V | 700 | Ω | ||
| rON(p) | 峰值导通状态电阻 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
-40°C 至 125°C | 1.65V | 700 | Ω | ||
| rON(p) | 峰值导通状态电阻 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
25°C | 2.3V | 113 | 500 | Ω | |
| -40°C 至 85°C | 600 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 600 | |||||||
| 25°C | 3V | 54 | 180 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 225 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 225 | |||||||
| 25°C | 4.5V | 31 | 100 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 125 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 125 | |||||||
| ΔrON | 开关之间导通状态电阻的差异 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
25°C | 1.65V | 3 | 40 | Ω | |
| ΔrON | 开关之间导通状态电阻的差异 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
-40°C 至 85°C | 1.65V | 50 | Ω | ||
| ΔrON | 开关之间导通状态电阻的差异 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
-40°C 至 85°C | 1.65V | 50 | Ω | ||
| ΔrON | 开关之间导通状态电阻的差异 | IT = 2mA, VI = GND 至 VCC, VINH = VIL |
25°C | 2.3V | 2.1 | 30 | Ω | |
| -40°C 至 85°C | 40 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 40 | |||||||
| 25°C | 3V | 1.4 | 20 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 30 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 30 | |||||||
| 25°C | 4.5V | 1.3 | 15 | Ω | ||||
| -40°C 至 85°C | 20 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 20 | |||||||
| IIH IIL |
控制输入电流 | VI = 5.5V 或 GND | 25°C | 0to 5.5V | 0.1 | µA | ||
| -40°C 至 85°C | 1 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 2 | |||||||
| IS(off) | 关断状态开关漏电流 | VI = VCC 且 VO = GND, 或 VI = GND 且 VO = VCC, VINH = VIH |
25°C | 5.5V | 0.1 | µA | ||
| -40°C 至 85°C | 1 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 2 | |||||||
| IS(on) | 导通状态开关漏电流 | VI = VCC 或 GND, VINH = VIL (请参阅图 4) |
25°C | 5.5V | 0.1 | µA | ||
| -40°C 至 85°C | 1 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 2 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 GND VINH = 0V |
25°C | 5.5V | 0.01 | µA | ||
| -40°C 至 85°C | 20 | |||||||
| -40°C 至 125°C | 40 | |||||||
| CIC | 控制输入电容 | f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 2 | pF | ||
| OS之间的差异 | 开关端电容 | f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 5 | pF | ||
| CIS | 普通端子电容 | f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 13.2 | pF | ||
| COS(on) | 普通端子导通电容 | f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 17 | pF | ||
| CF | 馈通电容 | f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 0.5 | pF | ||
| CPD | 功率耗散电容 | CL = 50pF,f = 10MHz | 25°C | 3.3V | 6 | pF | ||