10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLN (September 2024)to RevisionO (July 2025)
- 已将 ESD 保护更新为 ±4000V 和 ±2000VGo
- 已将 ESD 等级更新为 ±4000V 和±2000VGo
- 已更新 CIS 和 COS 导通Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLM (September 2024)to RevisionN (September 2024)
- 添加了 DYY 封装和尺寸Go
- 添加了 DYY 封装Go
- 已更新 CIS 和 COS 导通Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLL (June 2024)to RevisionM (September 2024)
- 已更新 ±1500V 和 ±2000V 的 ESD 等级 CDMGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLK (November 2016)to RevisionL (June 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 添加了 1.65V Vcc 下的新 VIH 和 VIL 规范Go
- 将最高环境温度增加至最高 125°CGo
- 添加了 1.65V Vcc 下的 Ron、Ron Peak 和 Delta Ron 规格Go
- 添加了 125°C 下的 Ron、Ron Peak 和 Delta Ron 规格Go
- 已更新 CIS 和 COS 导通Go
- 添加了 125°C 时的计时技术规格Go