ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| TPD | A | Y | CL = 15pF | 4.9 | 5.9 | 1 | 6 | 7.3 | nS | |
| CL = 50pF | 5.9 | 7.2 | 1 | 7.1 | 8.8 | |||||
| TDIS | OE | 支持 | CL = 15pF | 5.6 | 6.3 | 1 | 6.4 | 7.2 | nS | |
| CL = 50pF | 9.1 | 9.8 | 1 | 9.8 | 11.1 | |||||
| TEN | OE | 支持 | CL = 15pF | 4.1 | 5.6 | 1 | 5 | 6.8 | nS | |
| CL = 50pF | 5.1 | 7.5 | 1 | 6.2 | 8.9 | |||||