ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | 负载电容 | TA = 25°C | -40°C 至 125°C | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| TPD | A | Y | CL = 15pF | 6.3 | 7.9 | 1 | 7.4 | 9.5 | nS | |
| CL = 50pF | 7.4 | 9.6 | 1 | 8.9 | 11.5 | |||||
| TDIS | OE | 支持 | CL = 15pF | 7.2 | 8.3 | 1 | 8.1 | 9.6 | nS | |
| CL = 50pF | 11.8 | 12.9 | 1 | 12.7 | 14.3 | |||||
| TEN | OE | 支持 | CL = 15pF | 5.3 | 7.1 | 1 | 6.5 | 8.6 | nS | |
| CL = 50pF | 6.7 | 9.9 | 1 | 8 | 11.9 | |||||