ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.6 | 5.5 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 2V | 1.1 | V | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | 1.28 | V | |||
| VCC=3V 至 3.6V | 1.45 | V | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 2.00 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.65V 至 2V | 0.50 | V | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | 0.65 | V | |||
| VCC=3V 至 3.6V | 0.75 | V | |||
| VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.85 | V | |||
| IO | 输出电流 | VCC = 1.6V 至 2V | ±3 | mA | |
| VCC = 2.25V 至 2.75V | ±7 | mA | |||
| VCC = 3.3V 至 5.0V | ±15 | mA | |||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.6V 至 5.0V | 20 | ns/V | |
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | C | |