ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输入信号必须超过 VIL(max) 才能被视为逻辑低电平,超过 VIH(min) 才能被视为逻辑高电平。不要超过绝对最大额定值 中的最大输入电压范围。
未使用的输入必须端接至 VCC 或地。如果输入完全不使用,则可以直接端接未使用的输入,如果有时要使用输入,但并非始终使用,则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态,下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74LV1T125-Q1 的漏电流(如电气特性 中所规定)以及所需输入转换率会限制电阻大小。由于这些因素,通常使用 10kΩ 的电阻值。
SN74LV1T125-Q1 具有 CMOS 输入,因此需要进行快速输入转换才能正常工作,如建议运行条件 表中所定义。缓慢的输入转换会导致振荡、额外的功耗以及器件可靠性下降。
有关此器件的输入的附加信息,请参阅特性描述 部分。