ZHCSS86A May 2023 – November 2023 SN74LV1T125-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 7 | V | |
| VI | 输入电压范围 | -0.5 | 7 | V | |
| VO | 输出电压范围 | -0.5 | VCC+0.5 | V | |
| VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 | -0.5 | 4.6 | V | |
| IIK | 输入钳位电流(2) | VI < 0 或 VI > VCC | -20 | 20 | mA |
| IOK | 输出钳位电流(2) | VO < 0 或 VO > VCC | -20 | 20 | mA |
| IO | 持续输出电流 | VO = 0 至 VCC | –25 | 25 | mA |
| IO | 通过 VCC 或 GND 的持续输出电流 | -50 | 50 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C | |