ZHCSJ32C December 2018 – September 2020 SN74AXCH1T45
PRODUCTION DATA
SN74AXCH1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXCH1T45 还与单电源系统兼容。
DIR 引脚决定信号传播的方向。DIR 引脚配置为高电平时,信号转换由端口 A 流向端口 B。DIR 配置为低电平时,则由端口 B 流向端口 A。DIR 引脚以 VCCA 为基准,这意味着它的逻辑高电平和逻辑低电平阈值跟踪 VCCA 电压。
有源总线保持电路会将未使用或未驱动的输入保持在有效逻辑状态。不建议在总线保持电路上使用上拉或下拉电阻器。如果 VCCA 或 VCCB 连上电源,则总线保持电路分别在 A 端口或 B 端口上始终保持工作状态,与方向控制引脚的状态无关。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,Ioff 保护电路可确保不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74AXCH1T45DBV | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| SN74AXCH1T45DCK | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| SN74AXCH1T45DTQ | X2SON (6) | 1.00mm x 0.80mm |
| SN74AXCH1T45DRY | SON (6) | 1.40mm x 1.00mm |
功能方框图