ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为减少串扰,务必提供一条尽可能靠近其源布线的高频电流返回路径。接地平面通常可以实现这一点。返回电流始终选择电感较低的路径,因此它们很可能直接返回到原始布线下方,从而更大限度地减少串扰。减小电流环路的面积可以降低串扰的可能性。布线应尽可能短,如果其下方有不间断的接地平面,则会更大限度地降低电磁场强度。接地平面中的不连续性会增加返回路径电感,因此必须避免这种情况。