ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引线间距取决于多个因素;然而,可承受的耦合量通常决定了实际的间距。低噪声耦合需要 M-LVDS 链路的差分对之间的紧密耦合,以从电磁场消除中受益。布线必须以更符合此要求的方式
进行 100Ω 差分和耦合。此外,差分对必须具有相同的电气长度,以确保它们是平衡的,从而更大程度地减少了偏差和信号反射的问题。
如果两条单端布线相邻,必须使用 3W 规则。该规则规定,两条布线之间的距离必须大于一条布线宽度的两倍,或者从布线中心到布线中心测量的宽度的三倍。这种增加的间距可以有效地降低串扰的可能性。无论是边沿耦合还是宽侧耦合,相邻 M-LVDS 差分对之间的间隔都必须采用相同的规则。
使用自动路由器时请小心谨慎,因为它们并不总是考虑影响串扰和信号反射的所有因素。例如,最好避免 90° 转弯,以避免信号路径中的不连续性。使用连续 45° 转弯可尽量减少反射。