ZHCSVD3E December 2003 – March 2024 SN65MLVD200A , SN65MLVD202A , SN65MLVD204A , SN65MLVD205A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输入 | 输出 | |
---|---|---|
VID = VA - VB | RE | R |
VID ≥ 50mV | L | H |
-50mV < VID < 50mV | L | ? |
VID ≤ -50mV | L | L |
X | H | Z |
X | 开路 | Z |
输入 | 输出 | |
---|---|---|
VID = VA - VB | RE | R |
VID ≥ 150mV | L | H |
50mV < VID < 150mV | L | ? |
VID ≤ 50mV | L | L |
X | H | Z |
X | 开路 | Z |
输入 | 使能 | 输出 | |
---|---|---|---|
D | DE | A | B |
L | H | L | H |
H | H | H | L |
开路 | H | L | H |
X | 开路 | Z | Z |
X | L | Z | Z |