ZHCSUX5A February 2010 – March 2024 SN65MLVD040
PRODUCTION DATA
德州仪器 (TI) 提供的 SN65MLVD040 系列产品提供无干扰脉冲上电/断电功能,可防止器件的 M-LVDS 输出在上电或断电事件期间开启。当器件物理连接到 M-LVDS 多点总线且 VCC 正在变化时,这在带电插入应用中尤为重要。
虽然这些器件的 M-LVDS 接口在上电/断电时无干扰,但接收器输出结构并非如此。图 7-2 显示了当 VCC(通道 1)变化时接收器输出引脚 R(通道 2)的性能。
图 7-2 M-LVDS 接收器输出:VCC(通道 1),R 引脚(通道 2)R 引脚上的干扰与 RE 电压无关。通过在 VCC 达到稳定状态值之前暂停运行的电源时序或系统要求,可以解决该干扰引起的所有复杂情况或问题。