ZHCSUX5A February   2010  – March 2024 SN65MLVD040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热特性
    4. 5.4  封装功耗额定值
    5. 5.5  器件电气特性
    6. 5.6  驱动器电气特性
    7. 5.7  接收器电气特性
    8. 5.8  总线输入和输出电气特性
    9. 5.9  驱动器开关特性
    10. 5.10 接收器开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 等效输入和输出原理图
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 源同步系统时钟 (SSSC)
        1. 7.1.1.1 带电插入/无干扰上电/断电
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 低压差分 30Ω 至 55Ω 线路驱动器和接收器,适用于高达 250Mbps 的信号传输速率(1)、高达 125MHz 的时钟
    频率
  • 符合或超出 M-LVDS 标准 TIA/EIA-899,适用于多点数据交换
  • 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
  • –1V 至 3.4V 共模电压范围允许在 2V 接地噪声下传输数据
  • 总线引脚在禁用驱动器或 VCC ≤ 1.5V 时具有高阻抗
  • 每个驱动器和接收器均可独立启用
  • 增强型 ESD 保护:针对所有引脚的 7kV HBM
  • 48 引脚 7 X 7 QFN (RGZ)
  • M-LVDS 总线加电/断电无干扰