ZHCSUX5A February   2010  – March 2024 SN65MLVD040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  建议运行条件
    3. 5.3  热特性
    4. 5.4  封装功耗额定值
    5. 5.5  器件电气特性
    6. 5.6  驱动器电气特性
    7. 5.7  接收器电气特性
    8. 5.8  总线输入和输出电气特性
    9. 5.9  驱动器开关特性
    10. 5.10 接收器开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 等效输入和输出原理图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 源同步系统时钟 (SSSC)
        1. 7.1.1.1 带电插入/无干扰上电/断电
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

参数测量信息

SN65MLVD040 驱动器电压和电流定义图 6-1 驱动器电压和电流定义
SN65MLVD040 差分输出电压测试电路
所有电阻器的容差均为 1%。
图 6-2 差分输出电压测试电路
SN65MLVD040 驱动器共模输出电压的测试电路和定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf ≤ 1ns,脉冲频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
C1、C2 和 C3 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 和 R2 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
VOS(PP) 测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 6-3 驱动器共模输出电压的测试电路和定义
SN65MLVD040 驱动器短路测试电路图 6-4 驱动器短路测试电路
SN65MLVD040 差分输出信号的驱动器测试电路、时序和电压定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf ≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
C1、C2 和 C3 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 6-5 差分输出信号的驱动器测试电路、时序和电压定义
SN65MLVD040 驱动器启用和禁用时间电路和定义
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf ≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
C1、C2、C3 和 C4 包括距离 D.U.T. 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。
R1 和 R2 是金属膜,表面贴装,容差为 ±1%,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 6-6 驱动器启用和禁用时间电路和定义
SN65MLVD040 最大稳定状态输出电压图 6-7 最大稳定状态输出电压
SN65MLVD040 驱动器抖动测量波形
所有输入脉冲由带有插件 E4832A 的 Agilent 81250 并行 BERT 激励系统提供。
逐周期测量在运行 TDSJIT3 应用软件的 TEK TDS6604 上执行。
所有其他抖动测量均使用 Agilent Infiniium DCA-J 86100C 数字通信分析仪执行。
周期抖动和周期间抖动是使用 125MHz 50 ±1% 占空比时钟输入测量的。对 75K 个样本进行测量。
确定性抖动和随机抖动使用 250Mbps 215–1 PRBS 输入进行测量。在 BER = 10-12 的情况下测量。
图 6-8 驱动器抖动测量波形
SN65MLVD040 接收器电压和电流定义图 6-9 接收器电压和电流定义
表 6-1 1 类接收器输入阈值测试电压
施加的电压 产生的差分
输入电压
产生的共模
输入电压
接收器
输出(1)
VIA VIB VID VIC
2.400 0.000 2.400 1.200 H
0.000 2.400 -2.400 1.200 L
3.400 3.365 0.035 3.3825 H
3.365 3.400 -0.035 3.3825 L
-0.965 -1 0.035 -0.9825 H
-1 -0.965 -0.035 -0.9825 L
H = 高电平,L = 低电平,输出状态假设接收器已启用 (RE = L)
表 6-2 2 类接收器输入阈值测试电压
施加的电压 产生的差分
输入电压
产生的共模
输入电压
接收器
输出(1)
VIA VIB VID VIC
2.400 0.000 2.400 1.200 H
0.000 2.400 -2.400 1.200 L
3.400 3.265 0.135 3.3325 H
3.4000 3.335 0.065 3.3675 L
-0.865 -1 0.135 -0.9325 H
-0.935 -1 0.065 -0.9675 L
H = 高电平,L = 低电平,输出状态假设接收器已启用 (RE = L)
SN65MLVD040 接收器时序测试电路和波形
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf ≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。CL 是容差为 20% 的低损耗陶瓷表面贴装电容器和 D.U.T. 2cm 范围内设备电容的组合。
测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 6-10 接收器时序测试电路和波形
SN65MLVD040 接收器启用/禁用时间测试电路和波形
所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:tr 或 tf≤ 1ns,频率 = 1MHz,占空比 = 50 ±5%。
RL 容差为 1%,金属膜,表面贴装,位于距离 D.U.T. 的 2cm 范围内。
CL 是距离 DUT 2cm 范围内的仪表和设备电容,容差为 ±20%。测量是在测试设备上使用 –3dB 带宽以至少 1GHz 的频率执行的。
图 6-11 接收器启用/禁用时间测试电路和波形
SN65MLVD040 接收器抖动测量波形
所有输入脉冲由带有插件 E4832A 的 Agilent 81250 并行 BERT 激励系统提供。
逐周期测量在运行 TDSJIT3 应用软件的 TEK TDS6604 上执行。
所有其他抖动测量均使用 Agilent Infiniium DCA-J 86100C 数字通信分析仪执行。
周期抖动和周期间抖动是使用 125MHz 50 ±1% 占空比时钟输入测量的。对 75K 个样本进行测量。
确定性抖动和随机抖动使用 250Mbps 215–1 PRBS 输入进行测量。在 BER = 10-12 的情况下测量。
图 6-12 接收器抖动测量波形