ZHCSRC9I August 1987 – January 2023 SN65ALS176 , SN75ALS176 , SN75ALS176A , SN75ALS176B
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| VI 或 VIC | 任何总线端子上的输入电压(独立或共模) | 12 | V | |||
| –7 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | D、DE 和 RE | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | D、DE 和 RE | 0.8 | V | ||
| VID | 差动输入电压(1) | ±12 | V | |||
| IOH | 高电平输出电流 | 驱动器 | -60 | mA | ||
| 接收器 | –400 | μA | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | 驱动器 | 60 | mA | ||
| 接收器 | 8 | |||||
| TA | 自然通风工作温度范围 | SN65ALS176 | –40 | 85 | °C | |
| SN75ALS176 系列 | 0 | 70 | ||||