ZHCSY62A April 2025 – June 2025 SN55LVTA4-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动器 | ||||||||
| VOD | 驱动器差分输出电压 | RL = 100Ω | 247 | 340 | 454 | mV | ||
| Δ|VOD| | 逻辑状态之间的差分输出电压变化 | RL = 100Ω | -50 | 50 | mV | |||
| VOC(SS) | 稳态共模输出电压 | RL = 100Ω | 1.125 | 1.2 | 1.375 | V | ||
| ΔVOC(SS) | 稳态共模输出电压的变化 | RL = 100Ω | -50 | 50 | mV | |||
| VOC(PP) | 峰峰值共模输出电压 | RL = 100Ω | 50 | mV | ||||
| IO(OFF) | 断电时的输出电流 | VCC = 0,VO = 2.4V | -4 | 4 | µA | |||
| IOZ | 高阻抗状态输出电流 | VO = 0 或 2.4V、G = 0.8V 且 G = 2V | -1 | 1 | µA | |||
| IOS | 短路输出电流,Y 或 Z | VO = 0V | -4 | -24 | mA | |||
| IOS | 短路输出电流,Y 和 Z | VOD = 0V | -12 | 12 | mA | |||
| 输入 | ||||||||
| VIH | 高电平输入电压(G、G、A) | VCC = 3V 至 3.6V | 2 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压(G、G、A) | VCC = 3V 至 3.6V | 0.8 | V | ||||
| IIH | 高电平输入电流 (G) | VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V | 4 | 20 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (G) | VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V | 0.1 | 10 | µA | |||
| IIH | 高电平输入电流 (G) | VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V | 4 | 20 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (G) | VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V | 0.1 | 10 | µA | |||
| IIH | 高电平输入电流 (A) | VIH = 3.6V,VCC = 0V 或 3.6V | 4 | 20 | µA | |||
| IIL | 低电平输入电流 (A) | VIL = 0V,VCC = 0V 或 3.6V | 0.1 | 10 | µA | |||
| CI | 接地输入电容(G、G、A) | VCC = 0V 至 3.6V | 5 | pF | ||||
| 电源 | ||||||||
| ICC | 电源电流 | VI = VCC 或 GND,空载,启用 | -55°C < TA < 125°C | 9 | 20 | mA | ||
| VI = VCC 或 GND,RL = 100Ω,启用 | -55°C < TA < 125°C | 25 | 35 | mA | ||||
| ICC | 电源电流(静态) | VI = VCC 或 GND,空载,启用 | -55°C < TA < 125°C | 0.25 | 1 | mA | ||