ZHCSY62A April 2025 – June 2025 SN55LVTA4-SEP
PRODUCTION DATA
旁路电容器在配电电路中发挥着关键作用。具体来说,旁路电容器会在电源和接地之间以特定的频率(取决于值)建立低阻抗路径。在低频率下,稳压器在端子和接地之间提供低阻抗路径。但是,随着更高频率的电流通过电源布线传输,该电源通常无法保持低阻抗的接地路径。旁路电容器便用于解决这一问题。通常,板级大旁路电容器(10µF 至 1000μF)在 kHz 范围内可以很好地工作。由于引线的尺寸和长度,大电容器往往在现代数字电路的开关频率下具有较大的电感值。要解决这个问题,可以使用较小的电容器(nF 至 μF 范围)并将其安装在集成电路旁边。
多层陶瓷芯片或表面贴装电容器(尺寸 0603 或 0805)可以在高速环境中尽可能地减小旁路电容器的引线电感,因为它们的引线电感约为 1nH。为进行比较,带引线的典型电容器具有约 5nH 的引线电感。
根据下面的公式,方程 方程式 1 至 方程式 2,可以通过以下公式确定与 LVDS 芯片一起使用的局部旁路电容器值。200ps 的保守上升时间和 1A 的最坏情况下电源电流变化涵盖了德州仪器 (TI) 提供的 LVDS 器件的整个范围。在此示例中,所能承受的最大电源噪声为 200mV;但是,根据设计中可用的噪声预算,此数字会有所不同。
以下示例降低了引线电感,并涵盖了板级电容器 (>10µF) 与上述电容值 (0.001µF) 之间的中间频率。最小电容值应放置在尽可能靠近芯片的位置。