ZHCSY62A April 2025 – June 2025 SN55LVTA4-SEP
PRODUCTION DATA
引线间距取决于多个因素;然而,可承受的耦合量通常决定了实际的间距。低噪声耦合需要 LVDS 链路的差分对之间紧密耦合,以从电磁场消除中获益。布线应采用 100Ω 差分,并以最符合此要求的方式进行耦合。此外,差分对的电气长度应保持一致,以确保差分对平衡,从而更大程度地减少偏差和信号反射的问题。
如果两条单端布线相邻,应使用 3W 规则。该规则规定,两条布线之间的距离应当大于单条布线宽度的两倍;若从布线中心到中心测量,则应大于单条布线宽度的三倍。这种增加的间距可以有效地降低串扰的可能性。无论是边沿耦合还是宽侧耦合,相邻 LVDS 差分对之间的间隔都应采用相同的规则。
图 8-9 单端和差分布线的 3W 规则(顶视图)用户在使用自动布线工具时应格外谨慎,因为该工具并非总能考虑到所有影响串扰和信号反射的因素。例如,最好避免 90° 转弯,以避免信号路径中的不连续性。使用连续 45° 转弯可尽量减少反射。