ZHCSXL3 December 2024 OPT4041
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学 | ||||||
| 通道数量 | 2 | |||||
| 峰值辐照度光谱响应度 | CH0 (ALS) | 561 | nm | |||
| CH1 (WB) | 518 | nm | ||||
| ADC 分辨率 | 9 | 20 | 位 | |||
| 范围确定 | CH0 (ALS) | 4 | 位 | |||
| CH1 (WB) | 3 | 位 | ||||
| Tconv | 每通道光转换时间(4) | 转换时间 CT = 0x6 | 25 | ms | ||
| 转换时间 CT = 0xB | 800 | ms | ||||
| EvLSB | 等效分辨率 CH0 (ALS) | 最低自动增益范围,每通道 800ms 转换时间 | 585 | µlux | ||
| 最低自动增益范围,每通道 100ms 转换时间 | 4.68 | mlux | ||||
| 等效分辨率 CH1 (IR) | 最低自动增益范围,每通道 800ms 转换时间,520nm 激励 | 0.1923 | nW/cm2 | |||
| 最低自动增益范围,每通道 100ms 转换时间,520nm 激励 | 1.538 | nW/cm2 | ||||
| 峰值响应性 | CH0 (ALS) 最低自动增益范围,每通道 800ms 转换时间 | 11400 | 每 μW/cm2 代码数 | |||
| CH1 (WB) 最低自动增益范围,每通道 800ms 转换时间 | 5200 | 每 μW/cm2 代码数 | ||||
| EvFS | 满标量程照度 | CH0 (ALS) | 157035 | 勒克斯 | ||
| CH1 (WB) | 12.91 | mW/cm2 | ||||
| Ev | ALS 通道 (CH0) 的测量输出结果 | 2000lux 输入(1) | 1800 | 2000 | 2200 | 勒克斯 |
| 增益范围之间的相对精度 (2) | 所有通道 | 0.6 | % | |||
| EvIR | 红外响应 | 850nm 近红外,CH0 (ALS) 响应 | 0.2 | % | ||
| 用于照度测量的光源变化(白炽灯、卤素灯、荧光灯) | 裸器件,无盖玻片 | 4 | % | |||
| 线性度 | EXPONENT_CHx > 0,100ms 转换时间 CT=8,所有通道 | 2 | % | |||
| EXPONENT_CHx = 0,100ms 转换时间 CT=8,所有通道 | 5 | % | ||||
| 整个温度范围内的漂移 | 所有通道 | 0.01 | %/°C | |||
| 暗场测量 | 所有通道 | 0 | 10 | 代码 | ||
| 角度响应 (FWHM) | CH0 (ALS) | 121 | ° | |||
| CH1 (WB) | 128 | ° | ||||
| PSRR | 电源抑制比(3) | VDD 为 3.6V 和 1.6V,所有通道 | 0.1 | %/V | ||
| 电源 | ||||||
| VDD | 电源 | 1.6 | 3.6 | V | ||
| VI2C | I2C 上拉电阻的电源 | I2C 上拉电阻,VDD ≤ VI2C | 1.6 | 5.5 | V | |
| IQACTIVE | 工作电流 | 暗 | 24 | µA | ||
| 满量程照度 | 29 | µA | ||||
| IQ | 静态电流 | 暗 | 2 | µA | ||
| 满量程照度 | 2.6 | µA | ||||
| POR | 上电复位阈值 | 0.8 | V | |||
| 数字 | ||||||
| CIO | I/O 引脚电容 | 3 | pF | |||
| Tss | 触发以开始采样 | 低功耗关断模式 | 0.5 | ms | ||
| VIL | 低电平输入电压(SDA、SCL 和 ADDR) | 0 | 0.3 x VDD | V | ||
| VIH | 高电平输入电压(SDA、SCL 和 ADDR) | 0.7 x VDD | 5.5 | V | ||
| IIL | 低电平输入电流(SDA、SCL 和 ADDR) | 0.01 | 0.25(5) | µA | ||
| VOL | 低电平输出电压(SDA 和 INT) | IOL = 3mA | 0.32 | V | ||
| IZH | 输出逻辑高电平,高阻态漏电流(SDA、INT) | 在引脚电压为 VDD 时测量 | 0.01 | 0.25(5) | µA | |
| 温度 | ||||||
| 额定温度范围 | -40 | 85 | °C | |||