ZHCSXL3 December 2024 OPT4041
PRODUCTION DATA
如图 8-1 所示,电气接口非常简单。将 OPT4041 I2C SDA 和 SCL 引脚连接到应用处理器、微控制器或其他数字处理器的相同引脚。如果该数字处理器需要由 OPT4041 的相关事件产生中断,则将 INT 引脚连接到处理器的中断或通用 I/O 引脚。该 INT 引脚有多种用途,包括在单次触发模式下触发测量、向系统发出信号以从低功耗模式唤醒、在等待相关的环境光事件时处理其他任务、或向处理器发出警报以指明已准备好读取样片。在适用于数字通信的电源与 SDA 和 SCL 引脚(因为这些引脚具有开漏输出结构)之间连接上拉电阻。如果使用 INT 引脚,请将一个上拉电阻连接到 INT 引脚。这些上拉电阻的典型值为 10kΩ。可以结合总线电容来优化电阻选择,以平衡系统速度、功率、抗噪性和其他要求。
节 8.4 部分介绍了电源和接地注意事项。
尽管 SDA 和 SCL 引脚电路中集成了峰值抑制功能,但应使用适当的布局实践来尽量减少进入通信线路的耦合量。一个可能引入噪声的来源是两条通信线路之间的电容耦合信号边沿。另一个可能引入噪声的来源是系统中存在的其他开关噪声源,尤其对于长通信线路而言。在嘈杂的环境中,将通信线路屏蔽可降低有害噪声耦合进入数字 I/O 线路而被错误解释的可能性。