ZHCSXL3 December 2024 OPT4041
PRODUCTION DATA
当总线空闲时,SDA 和 SCL 线路都被上拉电阻或有源上拉器件拉至高电平。控制器生成一个启动条件,后跟一个有效的串行字节,其中包含高速 (HS) 控制器代码 0000 1XXXb。该传输可在标准模式或快速模式(高达 400kHz)下进行。器件不对 HS 控制器代码进行确认,但的确会识别该代码并切换其内部滤波器以支持 2.6MHz 运行。
然后,控制器生成重复启动条件(重复启动条件与启动条件具有相同的时序)。在这个重复的启动条件之后,协议与 F/S 模式一致,除非允许的传输速度高达 2.6MHz。不要使用停止条件,而是使用重复的启动条件将总线保持在 HS 模式。停止条件结束 HS 模式并切换器件的所有滤波器以支持 F/S 模式。