ZHCSXL3 December 2024 OPT4041
PRODUCTION DATA
OPT4041 测量照亮器件的环境光。该器件在光线测量方面的光谱响应与人眼高度匹配,并具有出色的近红外抑制能力。
环境光传感器用于测量环境光并帮助打造理想的人性化的照明体验,因此观感器的光谱响应与人眼的光谱响应相匹配非常重要。另外,人眼无法看见红外线,因此对红外线的良好阻隔效果也是此匹配的关键部分。这种匹配使得 OPT4041 尤其适合在看起来很黑但会透射红外线的窗口下方运行。
宽带通道对各种波长(包括 850nm 和 940nm 的 NIR 波长)都很敏感。这样可以精确测量各种信号源。
OPT4041 是一款完全自包含器件,能够测量环境光并通过 I2C 总线以数字形式报告与照度成正比的 ADC 代码结果。该结果还可用于通过 INT 引脚向系统发出警报和使处理器中断。该结果还可通过可编程阈值比较进行总结并通过 INT 引脚进行传输。
OPT4041 默认配置为在自动满量程检测模式下运行,从而始终根据给定的照明条件选择合适的满量程设置。有 9 种满标量程设置,其中一种也可以手动选择。将器件设置为在自动满标量程检测模式下运行,用户无需对软件进行编程,即可实现潜在的测量迭代循环并对满标量程进行重新调整,直到找到任意测量的优化设置。由于器件在整个 28 位动态测量范围内表现了出色的线性度,因此无需在系统级进行额外的线性度校准。
OPT4041 可配置为在连续或单次触发测量模式下运行。该器件提供 12 个转换时间,从 600μs 至 800ms 不等。该器件会在启动后进入低功耗关断状态,因此 OPT4041 只会在设置为工作状态后才会消耗运行状态功耗。
OPT4041 光学滤波系统对光学表面上的非理想颗粒和微影不是很敏感。灵敏度降低的原因是,器件相对而言不那么依赖传感器区域的均匀光照,即可抑制红外线。在所有光学器件上,为了获取最佳结果,一直建议光学表面具有适当的洁净度。