ZHCSGP3D September 2017 – December 2018 OPA2837 , OPA837
PRODUCTION DATA.
OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温漂。
OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。
OPAx837 具有 –40°C 至 +125°C 的宽额定运行温度范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA837 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| OPA2837 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| WQFN (10) | 2.00mm × 2.00mm |