ZHCSYU6 August 2025 OPA4H838-SEP
PRODUCTION DATA
运算放大器对 EMI 的敏感性各不相同。当传导 EMI 进入运算放大器时,放大器输出端的直流偏移可能偏离存在 EMI 时的标称值。这个偏离是由于内部半导体结相关的信号校正引起的。尽管所有的运算放大器引脚功能都会受到 EMI 的影响,但输入引脚可能是最易受影响的。OPA4H838-SEP 运算放大器系列整合了内部输入低通滤波器,该滤波器可减少放大器对 EMI 的响应。该输入滤波器提供共模和差模滤波。该滤波器针对大约 20MHz (-3dB) 的截止频率而设计,具有每十倍频 20dB 的下降率。