ZHCSYU6 August 2025 OPA4H838-SEP
PRODUCTION DATA
OPA4H838-SEP 输入共模电压范围在电源轨基础上向外扩展了 0.1V。该放大器专为支持全范围而设计,不设麻烦的切换区域,而这往往是某些其他轨到轨放大器的通病。通过横穿转换区域的信号使互补轨到轨输入放大器运行会导致不必要的非线性行为和频谱内容被污染。图 6-1 和图 6-2 比较了传统互补轨到轨输入级放大器与零交越 OPA4H838-SEP 之间的性能。在差分对切换期间会产生显著的谐波含量和失真(OPA4H838-SEP 中不存在这种切换)。通过使用与内部低噪声电荷泵耦合的单个差分对,可消除交越失真。OPA4H838-SEP 在整个输入共模范围内保持噪声、带宽和偏移性能,从而通过减少电源轨来降低印刷电路板 (PCB) 和物料清单 (BOM) 的复杂性。
图 6-1 输入交越失真非线性
图 6-2 输入交越失真频谱含量通常,输入偏置电流约为 ±30pA。但是,如果输入电压超过电源电压,则会导致流入或流出输入引脚的电流过大。如果输入电流不超过 10mA,则可以承受超过电源电压的瞬时电压。这种限制很容易通过输入电阻器来实现,如图 6-3 所示。