新

OPA4H838-SEP

预发布

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0105 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 1000 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Crossover, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.0105 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 1000 GBW (typ) (MHz) 10 Features EMI Hardened, High Cload Drive, Zero Crossover, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 5 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.005 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 抗辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的总电离剂量 (TID) RLAT 高达 30krad (Si)
  • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
  • 超低失调电压:±0.25µV
  • 零温漂:±0.01µV/°C
  • 零交叉:140dB CMRR 真 RRIO
  • 低噪声:1kHz 时为 7.0nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
  • 增益带宽:10MHz
  • 电源电压:±1.25V 至 ±2.75V,2.5V 至 5.5V
  • 真正的轨至轨输入和输出
  • EMI/RFI 滤波输入
  • 抗辐射
    • 单粒子闩锁 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 43MeV-cm2/mg
    • 在高达 30krad (Si) 的条件下无 ELDRS
    • 每个晶圆批次的总电离剂量 (TID) RLAT 高达 30krad (Si)
  • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
  • 超低失调电压:±0.25µV
  • 零温漂:±0.01µV/°C
  • 零交叉:140dB CMRR 真 RRIO
  • 低噪声:1kHz 时为 7.0nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:140nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 快速稳定:2µs(1V,0.01%)
  • 增益带宽:10MHz
  • 电源电压:±1.25V 至 ±2.75V,2.5V 至 5.5V
  • 真正的轨至轨输入和输出
  • EMI/RFI 滤波输入

OPA4H838-SEP 精密运算放大器是一款超低噪声、快速趋稳、零漂移、零交越器件,可实现轨到轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅 0.25µV 的偏移电压以及 0.01µV/°C 的温漂相结合,使 OPA4H838-SEP 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA4H838-SEP 采用 TSSOP-14 封装。OPA4H838-SEP 额定运行温度为–55°C 至 +125°C。

OPA4H838-SEP 精密运算放大器是一款超低噪声、快速趋稳、零漂移、零交越器件,可实现轨到轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅 0.25µV 的偏移电压以及 0.01µV/°C 的温漂相结合,使 OPA4H838-SEP 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA4H838-SEP 采用 TSSOP-14 封装。OPA4H838-SEP 额定运行温度为–55°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA4H838-SEP 精密、零漂移、零交越、真轨到轨输入、输出运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-28
* 辐射与可靠性报告 OPA4H838-SEP Enhanced Product Qualification and Reliability Report (Rev. A) PDF | HTML 2026-11-5
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the OPA4H838-SEP PDF | HTML 2026-6-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA4H838-SEP PSpice Model

SNOM818.ZIP (47 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA4H838-SEP TINA-TI Model

SNOM819.ZIP (5 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频