ZHCSTJ6A October 2023 – February 2024 OPA4990-Q1
ADVANCE INFORMATION
OPAx990-Q1 系列(OPA990-Q1、OPA2990-Q1 和 OPA4990-Q1)是高压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入或输出、低失调电压(典型值为 ±300µV)和低温漂(典型值为 ±0.6µV/°C)。
OPAx990-Q1 具有高达电源轨电压的差分和共模输入电压范围、高短路电流 (±80mA) 和高压摆率 (4.5V/µs) 等独特功能,是一款极其灵活且稳健的高性能运算放大器,适用于各种高压汽车类应用。
OPAx990-Q1 系列运算放大器采用多种标准封装(如 SOT-23、SOIC 和 TSSOP),其额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| OPA990-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5)(2) | 2.9mm x 1.6mm |
| DCK(SC70,5)(2) | 2mm x 1.25mm | ||
| OPA2990-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8)(2) | 4.9mm x 3.9mm |
| DGK(VSSOP,8)(2) | 3mm x 3mm | ||
| OPA4990-Q1 | 四通道 | D(SOIC,14)(2) | 8.65mm x 3.9mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 4.4mm |