ZHCSWM3B December 2024 – June 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压(1) | VS = 5.5V | ±0.4 | ±5 | µV | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±0.5 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C(1) | ±0.004 | ±0.025 | μV/°C | ||
| PSRR | 电源抑制比 | ±0.05 | ±0.9 | μV/V | |||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | ±0.9 | ||||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流(1) | ±10 | ±62 | pA | |||
| TA = -40°C 至 +85°C | ±76 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±212 | ||||||
| IOS | 输入失调电流(1) | ±20 | ±123 | pA | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±300 | ||||||
| 噪声 | |||||||
| 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 650 | nVPP | ||||
| 100 | nVRMS | ||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 1Hz | 32 | nV/√Hz | |||
| f = 10Hz | 32 | ||||||
| f = 100Hz | 32 | ||||||
| f = 1kHz | 32 | ||||||
| iN | 输入电流噪声 | f = 1kHz | 100 | fA/√Hz | |||
| VCM | 共模电压范围 | VS = 5.5V | (V–) – 0.1 | (V+) + 0.1 | V | ||
| VS = 1.7V | (V–) – 0.1 | (V+) | |||||
| 输入电压 | |||||||
| CMRR | 共模抑制比 | (V–) – 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V,VS = 5.5V | 122 | 135 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | 120 | ||||||
| (V–) – 0.1V < VCM < (V+),VS = 1.7V(1) | 116 | 130 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 114 | ||||||
| 输入电容 | |||||||
| ZID | 差分 | 100 || 6 | MΩ || pF | ||||
| ZICM | 共模 | 60 || 1.5 | GΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | (V–) + 100mV < VOUT < (V+) – 100mV |
VS = 5.5V | 120 | 145 | dB | |
| VS = 1.7V(1) | 120 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | 119 | ||||||
| (V–) + 150mV < VOUT < (V+) – 150mV, RL = 2kΩ |
VS = 5.5V | 119 | 140 | ||||
| VS = 1.7V(1) | 119 | ||||||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | 118 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 2.5 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | 4V 阶跃,G = +1 | 1 | V/μs | |||
| tS | 稳定时间 | 到 0.1%,1V 阶跃,G = +1 | 5.4 | μs | |||
| 到 0.01%,1V 阶跃,G = +1 | 48 | ||||||
| 过载恢复时间 | VIN × G > VS | 2200 | ns | ||||
| 斩波时钟频率(1) | 130 | kHz | |||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VOUT = 1VRMS,G = +1,f = 1kHz | 0.0012% | ||||
| 输出 | |||||||
| 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 无负载 | 1 | 10 | mV | |||
| 5 | 30 | ||||||
| RL = 2kΩ | 60 | 150 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C(1) | 155 | ||||||
| 高线性输出摆幅范围(1) | AOL > 119dB | (V–) + 0.075 | (V+) – 0.075 | V | |||
| RL = 2kΩ | (V–) + 0.150 | (V+) – 0.150 | |||||
| ISC | 短路电流 | VS = 5.5V | ±28 | mA | |||
| VS = 1.7V | ±2.5 | ||||||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 请参阅典型特性曲线 | |||||
| RO | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 2.5 | kΩ | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | IO = 0mA | 65 | 100 | μA | ||
| TA = -40°C 至 125°C(1) | 110 | ||||||
| 导通时间 | 在 VS = 5.5V 时,VS 升降速率 > 0.05V/µs,稳定至 1% | 180 | μs | ||||