9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (May 2025)to RevisionB (June 2025)
- 将 OPA383DBVR 的状态从预发布 更新为量产
Go
- 为输入失调电压的室温最大值添加了以下脚注:“根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。”Go
- 为输入偏置电流的室温最大值添加了以下脚注:“根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。”Go
- 将室温下的最大输入偏置电流从 50pA 更改为 62pAGo
- 将 -40°C 至 +85°C 的最大输入偏置电流从 60pA 更改为 76pAGo
- 将 -40°C 至 +125°C 的最大输入偏置电流从 150pA 更改为 212pAGo
- 为输入失调电流的室温最大值添加了以下脚注:“根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。”Go
- 将室温下的最大输入失调电流从 100pA 更改为 123pAGo
- 将 VS = 5.5V 时的室温最小 CMRR 从 125dB 更改为 122dBGo
- 将 VS = 5.5V 时的 -40°C 至 +125°C 最小 CMRR 从 122dB 更改为 120dBGo
- 向 CMRR 的室温最小值添加了以下脚注,其中 Vs = 1.7V:“根据多个批次的器件组装工作台系统测量值建立的规范。”Go
- 将 VS = 1.7V 时的室温最小 CMRR 从 122dB 更改为 116dBGo
- 将 VS = 1.7V 时的 -40°C 至 +125°C 最小 CMRR 从 120dB 更改为 114dBGo
- 将 VS = 5.5V 和 RL = 10kΩ 时的室温下最小 AOL 从 130dB 更改为 120dBGo
- 添加了 VS = 1.7V 且 RL = 10kΩ 时室温下的最小 AOL
Go
- 将 VS = 5.5V 且 RL = 10kΩ 时 -40°C 至 +125°C 下的最小 AOL 从 124dB 更改为 119dBGo
- 将 VS = 5.5V 和 RL = 2kΩ 时的室温下最小 AOL 从 125dB 更改为 119dBGo
- 添加了 VS = 1.7V 且 RL = 2kΩ 时室温下的最小 AOL
Go
- 将 VS = 5.5V 且 RL = 2kΩ 时 -40°C 至 +125°C 下的最小 AOL 从 122dB 更改为 118dBGo
- 将过载恢复时间从 1500ns 更改为 2200nsGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2024)to RevisionA (May 2025)
- 将 OPA383 和 OPA4383 更新至 APLGo