ZHCSWM3B December 2024 – June 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODMIX
OPAx383 采用先进的零温漂架构,可实现超低失调电压和温漂。该架构在内部使用时钟和开关来创建直流纠错路径。时钟在内部进行滤波,对大多数配置而言,通常无法观察到。采取以下预防措施来尽可能降低信号链中的时钟噪声。时钟会在放大器的输入端产生一个小的电荷注入脉冲;因此,请勿使用与输入端串联的高值电阻器 (>100kΩ),以免输出端出现较高的时钟电压噪声。当输入引脚的阻抗匹配时,电荷注入脉冲非常小。如果使用了较高阻值的电阻器,则在两个放大器输入引脚上使用匹配的阻抗。