ZHCSWM3B December 2024 – June 2025 OPA2383 , OPA383 , OPA4383
PRODMIX
OPA383、OPA2383 和 OPA4383 (OPAx383) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,OPAx383 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 65µA 的超低静态电流,OPAx383 就能实现 2.5MHz 的带宽、32nV/√Hz 的宽带噪声和在 650nVPP 的条件下 1/f 的噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。OPAx383 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。
所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|
| OPA383(2) | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SC70,5)(2) | 2.0mm × 2.1mm | ||
| OPA2383 | 双通道 | D(SOIC,8)(2) | 4.9mm × 6.0mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3.0mm × 4.9mm | ||
| OPA4383(2) | 四通道 | PW(TSSOP,14)(2) | 5.0mm × 6.4mm |