ZHCSBR3C December 2013 – May 2018 OPA355-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA355-Q1 器件是一款高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为需要宽带宽的 应用 而设计。OPA355-Q1 器件单位增益稳定并且可驱动大输出电流。此外,OPA355-Q1 器件具有一个数字关断(使能)功能。这个特性在空闲期间提供节电功能,并将输出置于高阻抗状态,以支持输出复用。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。每通道的静态电流为 8.3mA。
OPA355-Q1 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。针对 OPA355-Q1 器件的共模输入范围扩展至低于接地电压 100mV 以下和高达 V+ 以上 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
OPA355-Q1 器件采用单 SOT-23-6 封装,具有 –40°C 至 +125°C 的扩展温度范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA355-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |